Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in cremeweiß GS30009001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
H-Verteiler 1 Produkte verfügbar -
Anschluss-/Verbindungsleitung 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder und Zubehör 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeCremeweiß
-
RAL Nummer9001
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe61 mm
-
Anzahl Einheiten3
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Montage aufC-Profil, Geräteeinbaukanal
-
MontageartAnreihbar
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Vorbestückt mit3x Schukosteckdosen
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module3
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GS30009001
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GS30009001
Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in cremeweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für GD20xx, GD30xx, GDExx, GDH2xx, GE20xx, GS11xx, GS20xx, GS30xx - Steckdosen, Steckdosen + Schalter (Stand: 11.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-11-19
PDF1,33 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-06-28
PDF112,46 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.