Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in cremeweiß GS12019001
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
H-Verteiler 1 Produkte verfügbar -
Anschluss-/Verbindungsleitung 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder und Zubehör 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennstrom16 A
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeCremeweiß
-
RAL Nummer9001
-
GlanzgradMatt
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe54 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse1,5 - 2,5 mm²
-
Montage aufGeräteeinbaukanal
-
Einbau-/AnschlussortVorne
-
MontageartAnreihbar
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSCHUKO
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Vorbestückt mitSteckdose + Überspannungsschutz
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module2
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzJa
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GS12019001
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GS12019001
Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in cremeweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G003011013, G004011013, GS12011013 - Steckdosen/Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-29
PDF1,35 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.