Auslauf

Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in reinweiß GS12009010

EAN
4012740851053
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.GS12009016

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­ver­binder und Zubehör 3 Produkte verfügbar
  • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung 32 Produkte verfügbar
  • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
    1,5 - 2,5 mm²
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Matt
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Gerä­te­ein­bau­kanal C-Profil
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Anreihbar
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
  • Vorbe­stückt mit
    Steck­dose + Über­span­nungs­schutz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Schutz
    Erhöhter Berüh­rungs­schutz
  • Zuge­hö­rige Serien
    Hager Steck­dose 80mm BRx, Hager Steck­dose 100mm BRx, Hager Steck­dose 120mm BRx

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.