The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • GMSET049016
    EAN
    4012740986670
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm

    Multimedia-Anschlussset für VGA + HDMI frontrastend verkehrsweiß GMSET049016

    Preis
    81,00 €
    / Stück *
    81,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multimedia-Anschlussset für VGA + HDMI frontrastend verkehrsweiß

    GMSET049016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      103 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GMSET049016
    PDF
    RoHS Report GMSET049016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GMSET049016 | Hager Deutschland

      Produktbild GMSET049016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMSET049016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMSET049016

      Multimedia-Anschlussset für VGA + HDMI frontrastend verkehrsweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia | Hager Deutschland

      Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia

      Produktinformation de-DE 2022-09-01

      PDF
      3,40 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Konformitätserklärung für Einbauset Multimedia und Datentechnik  GMDMx GZDMx GSETMMx GSETDMx (DE-EN, Stand 08.2022) | Hager Deutschland

      CE Konformitätserklärung für Einbauset Multimedia und Datentechnik GMDMx GZDMx GSETMMx GSETDMx (DE-EN, Stand 08.2022)

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17

      PDF
      534,09 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GSETMM3019016 - Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 vw
      GSETMM3019016
      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 vw
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 2
      GSETMM1047035 - Montagerahmen 4-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 lg
      GSETMM1047035
      Montagerahmen 4-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 lg
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *
    • 3
      GMSET019016 - Multimedia-Anschlussset für HDMI Brüstungskanäle frontrastend verkehrsweiß
      GMSET019016
      Multimedia-Anschlussset für HDMI frontrastend verkehrsweiß
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 4
      GMSET029016 - Multimedia-Anschlussset für DisplayPort frontrastend verkehrsweiß
      GMSET029016
      Multimedia-Anschlussset für DisplayPort frontrastend verkehrsweiß
      Preis
      55,20 €
      / Stück *
      55,20 €
      / Stück *
    • 5
      GSETMM3019011 - Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 gs
      GSETMM3019011
      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 gs
      Preis
      17,30 €
      / Stück *
      17,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Multimedia-Anschlussset für VGA + HDMI frontrastend verkehrsweiß

    Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 302. Anschlusskabel VGA sowie HDMI 1.4, je 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 302. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.

    Geschirmt: Ja
    Höhe: 80 mm
    Breite: 103 mm
    Farbe: Verkehrsweiß

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GMSET049016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG