The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • GMDSVGA
    EAN
    4012740868181
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T070
    • Gerä­te­be­cher, Einbau­ge­räte und Zubehör
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Mehr sehen

    VGA Kabel Buchse-Buchse 0.2m, für Panelmontage D-SUB GMDSVGA

    Preis
    24,70 €
    / Stück *
    24,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    VGA Kabel Buchse-Buchse 0.2m, für Panelmontage D-SUB

    GMDSVGA

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Ja
    Kabel
    • Kabel­länge
      0,20 m
    Funk­ti­onen
    • Mit Abschluss­wi­der­stand
      Nein
    Abmes­sungen
    • Breite
      32 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Schwarz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mounting set 1-gang Cat.6 FTP 90° direct clip 45x45 trafficwhite (English)
    PDF
    2,12 MB
    REACH declaration GMDSVGA
    PDF
    RoHS Report GMDSVGA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GMDSVGA | Hager Deutschland

      Produktbild GMDSVGA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMDSVGA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMDSVGA

      VGA Kabel Buchse-Buchse 0.2m, für Panelmontage D-SUB

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GS30226024 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      GS30226024
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsgrün
      Preis
      43,70 €
      / Stück *
      43,70 €
      / Stück *
    • 2
      GS30223020 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      GS30223020
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsrot
      Preis
      39,00 €
      / Stück *
      39,00 €
      / Stück *
    • 3
      GS30225017 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      GS30225017
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Verkehrsblau
      Preis
      43,70 €
      / Stück *
      43,70 €
      / Stück *
    • 4
      GS2032LAN - Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      GS2032LAN
      Steckdose 2-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 66° aluminium
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    • 5
      GS30229011 - Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      GS30229011
      Steckdose 3-fach SCHUKO Direkt Klipping 45x45 33° Graphitschwarz
      Preis
      43,70 €
      / Stück *
      43,70 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG