The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
  • GKWAKC3
  • Anschluss­zu­behör
  • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
  • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm

Eingangsbuchse Wago Winsta, Code S, 3polig GKWAKC3

Die Eingangsbuchse Wago Winsta, Code S, 3-polig, ist ein Steckverbinder speziell für steckbare Gebäudeinstallationen. Sie ermöglicht eine schnelle und sichere Verbindung ohne Werkzeug. Dieser Steckverbinder ist ideal für flexible sowie fest installierte Verdrahtungen. Die 3-polige Ausführung unterstützt Phasen, Neutralleiter und Erdung, was eine hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Kompatibel mit gängigen Systemen, erfüllt er die Anforderungen moderner Elektroinstallationen.
EAN
4012740868570
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
T020
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
9,00 €
/ Stück *
9,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Eingangsbuchse Wago Winsta, Code S, 3polig

GKWAKC3

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • GS0B01

    Ausschalter Wago Winsta Frontrastend

    21,40 €  / Stück*
  • GS0C01

    Serienschalter Wago Winsta Frontrastend

    21,40 €  / Stück*
  • GS0D01

    Wechselschalter Wago Winsta Frontrastend

    21,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    34,60 mm
  • Länge
    76 mm
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Ober­fläche
    Verzinnt
Sicherheit
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2024-06-06
PDF
379,98 kB
Hager REACH declaration GKWAKC3
PDF
Hager RoHS Report GKWAKC3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GKWAKC3 | Hager Deutschland

    Produktbild GKWAKC3

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GKWAKC3 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GKWAKC3

    Eingangsbuchse Wago Winsta, Code S, 3polig

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Mounting Instructions GSOxxx | Hager Deutschland

    Mounting Instructions GSOxxx

    Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25

    PDF
    4,10 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15

    PDF
    133,89 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    G8317 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0,35m
    G8317
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0, 35m
    Preis
    10,40 €
    / Stück *
    10,40 €
    / Stück *
  • 2
    G8310 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP  AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m
    G8310
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1, 5m
    Preis
    14,00 €
    / Stück *
    14,00 €
    / Stück *
  • 3
    G8311 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2,5m
    G8311
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2, 5m
    Preis
    17,20 €
    / Stück *
    17,20 €
    / Stück *
  • 4
    G8312 - Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
    G8312
    Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m
    Preis
    22,00 €
    / Stück *
    22,00 €
    / Stück *
  • 5
    GKWAD03015 - Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5mm², Länge 1.5m, PVC, Eca, schwarz
    GKWAD03015
    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz
    Preis
    17,40 €
    / Stück *
    17,40 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG