The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Dezen­trale Ener­gie­ver­tei­lung
    • Kanal­ein­bau­ver­teiler
    • GKEV03WK01
    EAN
    4012740002554
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Kanal­ein­bau­ver­teiler

    Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend GKEV03WK01

    Preis
    37,20 €
    / Stück *
    37,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend

    GKEV03WK01

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GBKEV080317035
    GBKEV080317035
    Modularblende GKEV03, OT80, Transpartentabdeckung, Schloß, Beschriftung, lgrau
    29,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBKEV080319011
    GBKEV080319011
    Modularblende GKEV03, OT80, Transpartentabdeckung, Schloß, Beschriftung, gschwarz
    29,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBKEV080319016
    GBKEV080319016
    Modularblende GKEV03, OT80, Transpartentabdeckung, Schloß, Beschriftung, vweiß
    29,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GBKEV08031LAN
    GBKEV08031LAN
    Modularblende GKEV03, OT80, Transpartentabdeckung, Schloß, Beschriftung, alu
    33,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • H-Ver­teiler
    • GKWAZA3

      Verteiler WAGO Winsta 1x3P IN + 3x3P OUT

      14,40 €  / Stück*

    Passend zu

    • GKWAZA3

      Verteiler WAGO Winsta 1x3P IN + 3x3P OUT

      14,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Abgriffe je Phase
      3
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      0
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400-400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Gerä­te­ein­bau­kanal
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    Leis­tung
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K
      15,86 W
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K bei 50% Gehäu­sehöhe
      12,44 W
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K bei 75% Gehäu­sehöhe
      15,86 W
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      0
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl der Gruppen
      0
    • Anzahl Felder
      3
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Nein
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Nein
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
      0
    Funk­ti­onen
    • Absi­che­rung Hauptschalter als Einspei­se­gerät
      Nein
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Nein
    Liefe­r­um­fang
    • Anzahl der FI-Schalter im Verteiler
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      58 mm
    • Breite
      218 mm
    • Tiefe
      60 mm
    • Einbau­höhe
      60 mm
    • Einbaubreite
      58 mm
    • Einbau­tiefe
      60 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      3
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Abhän­gige Hand­be­tä­ti­gung
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Art der Schranktür
      Schlosstür
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Licht­grau
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2XC
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    • Glühdraht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP2XC

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Trunking distributor empty (English)
    PDF
    788,17 kB
    REACH declaration GKEV03WK01
    PDF
    RoHS Report GKEV03WK01
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GKEV03WK01 | Hager Deutschland

      Produktbild GKEV03WK01

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GKEV03WK01 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GKEV03WK01

      Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-10-31 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2025-10-31

      PDF
      4,59 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,15 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRA65170AB9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRA65170AB9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      195,70 €
      / Stück *
      195,70 €
      / Stück *
    • 2
      BRA65210AB9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRS65210B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRA65210AB9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRS65210B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      227,70 €
      / Stück *
      227,70 €
      / Stück *
    • 3
      BRS65170AB9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRS65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRS65170AB9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRS65170B mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      138,30 €
      / Stück *
      138,30 €
      / Stück *
    • 4
      BRA65170ABELN - Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, aluminium
      BRA65170ABELN
      Brüstungskanal-Unterteil BRA65170B mit Ausschnitt für GKEV12, aluminium
      Preis
      187,30 €
      / Stück *
      187,30 €
      / Stück *
    • 5
      BRS65170A9016 - Brüstungskanal-Unterteil BRS65170 mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      BRS65170A9016
      Brüstungskanal-Unterteil BRS65170 mit Ausschnitt für GKEV12, verkehrsweiß
      Preis
      138,30 €
      / Stück *
      138,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kleinverteiler für Brüstungskanäle 3TE Kabelverschraubung Frontrastend

    Kleinverteiler für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, Schutzart IP2xC, 3 Platzeinheiten.

    Leitungsanschluss eingangs- und ausgangsseitig über integrierte Zugentlastung. Eingangsseitig für eine Leitung 11-17mm Außendurchmesser. Ausgangsseitig für drei Leitungen 8-11.5mm Außendurchmesser.

    Zur Verwendung mit Blende für Kleinverteiler für Brüstungskanal mit 3 Platzeinheiten und integriertem Beschriftungsfeld.

    Montage auf: Geräteeinbaukanal
    Anzahl der Schienen: 0
    Anzahl Reihen: 1
    Anzahl Felder: 3
    Anzahl Module: 3
    Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 0
    Höhe: 58 mm
    Breite: 218 mm
    Tiefe: 60 mm
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 1
    Ausführung des Handgriffes: Abhängige Handbetätigung
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2XC
    Halogenfrei: Ja
    Schließungstyp: Schnappverschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GKEV03WK01
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG