Adapterrahmen 45x45mm aus Polyamid weiß für 1 Montageplatte Datentechnik GBVDMR45

6,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Daten- und Multi­me­dia­mo­dule
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Länge
    51 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
    1
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    1
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Adapterrahmen 45x45mm aus Polyamid weiß für 1 Montageplatte Datentechnik

Adapterrahmen von Rastec 50 x 50 mm auf Rastec 45 x 45 mm zur Aufnahme von Montageplatten Datentechnik.

Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule
Montageart: Schnappbefestigung
Länge: 51 mm
Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 1
Anzahl der quadratischen Öffnungen: 1
Werkstoff: Polyamid (PA)

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBVDMR45
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.