Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm anreihbar halogenfrei rot GB100203020
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (10)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Länge152 mm
-
Oberteil Breite100 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten2
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 2-fach
-
SchnittkaschierendJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeVerkehrsrot
-
RAL Nummer3020
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GB100203020
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GB100203020
Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm anreihbar halogenfrei rot
PDF
Ausschreibungstext
Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Steckdosenblende 2-fach für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil.
Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Rahmenblende für Brüstungskanal.
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung.
Zur Verwendung mit anreihbaren 2-fach Steckdosen, 1-fach Steckdosen mit Schalter oder 1-fach Steckdosen mit Überspannungsschutz Typ 3, für Brüstungskanäle, mit reduziertem Kombinationsabstand von 60mm.
Länge: 152 mm
Oberteil Breite: 100 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 2
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 2-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsrot
RAL Nummer: 3020
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB100203020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.