Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot GB080313020
Produkt konfigurieren
Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Werkzeuge öffnenOnline-Konfigurator für Brüstungskanäle
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Zubehör verpflichtend
Technische Merkmale
-
Länge212 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
Durchmesser der Öffnung48 mm
-
Anzahl Einheiten3
-
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal)Blenden 3-fach
-
SchnittkaschierendJa
-
Mit BeschriftungsfeldJa
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
FarbeVerkehrsrot
-
RAL Nummer3020
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GB080313020
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GB080313020
Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot
PDF -
Tools & Software
Online-Konfigurator für Brüstungskanäle
Der Wegweiser durch unsere Brüstungskanalsysteme: Mit der Online-Hilfe planen und bestellen Sie schnell und problemlos.
URL
Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Konfigurieren Sie per Drag & Drop Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule.
URL
Ausschreibungstext
Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Steckdosenblende 3-fach für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 60mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil.
Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Rahmenblende für Brüstungskanal.
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung.
Zur Verwendung mit anreihbaren 3-fach Steckdosen für Brüstungskanäle, mit reduziertem Kombinationsabstand von 60mm.
Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Steckdose, Kompatibel mit 9mm Beschriftungsbändern.
Länge: 212 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Durchmesser der Öffnung: 48 mm
Anzahl Einheiten: 3
Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 3-fach
Schnittkaschierend: Ja
Mit Beschriftungsfeld: Ja
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsrot
RAL Nummer: 3020
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GB080313020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.