The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör
    • GB080309016
    Die Geräteblende für Geräteeinbaukanal ermöglicht den Einbau von drei Steckdosen und ist speziell für den Einsatz in Installationskanälen konzipiert. Die Blende ist anreihbar und schnittkaschierend, was eine nahtlose und ästhetische Integration ermöglicht. Gefertigt aus halogenfreiem Material in Verkehrsweiß, bietet sie eine hohe Beständigkeit und Sicherheit. Ideal für Büro- und Verwaltungsgebäude.
    EAN
    4012740993005
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Kanalsteck­do­sen, Modu­la­r­blenden und Anschluss­zu­behör

    Blende Dreifachsteckdose zu Oberteil 80 mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß GB080309016

    Preis
    9,40 €
    / Stück *
    9,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende Dreifachsteckdose zu Oberteil 80 mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

    GB080309016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GS30019016
    GS30019016
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß
    63,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS30009016
    GS30009016
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß
    63,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      212 mm
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      3
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Blenden 3-fach
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    REACH declaration GB080309016
    PDF
    RoHS Report GB080309016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GB080309016 | Hager Deutschland

      Produktbild GB080309016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GB080309016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GB080309016

      Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle | Hager Deutschland

      Online-Konfi­gu­rator für Brüs­tungs­ka­näle

      Der Wegweiser durch unsere Brüs­tungs­ka­nal­sys­teme: Mit der Online-Hilfe planen und bestellen Sie schnell und problemlos.

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GB10021K7035 - Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau
      GB10021K7035
      Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *
    • 2
      GB120203020 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      GB120203020
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 3
      GB12020LAN - Blende 2-fach Steckdose  zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      GB12020LAN
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 4
      GB120207035 - Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      GB120207035
      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau
      Preis
      9,40 €
      / Stück *
      9,40 €
      / Stück *
    • 5
      GB10021K3020 - Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot
      GB10021K3020
      Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot
      Preis
      13,40 €
      / Stück *
      13,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß

    Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.

    Länge: 212 mm
    Oberteil Breite: 80 mm
    Durchmesser der Öffnung: 48 mm
    Anzahl Einheiten: 3
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Blenden 3-fach
    Schnittkaschierend: Ja
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GB080309016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG