The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • G71227035
    EAN
    4012740832489
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T050
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

    Abzweigung von Rundkette auf Flachkette, lichtgrau G71227035

    Preis
    29,30 €
    / Stück *
    29,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abzweigung von Rundkette auf Flachkette, lichtgrau

    G71227035

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FK17035

      Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m lichtgrau

      77,00 €  / Stück*
    • RK17035

      Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau

      66,00 €  / Stück*
    • G71117035

      Rundkette starr/flexibel mit Fußteil/Halter d=70mm ausgezogene L=0, 8m lichtgrau

      75,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G71227035
    PDF
    RoHS Report G71227035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G71227035 | Hager Deutschland

      Produktbild G71227035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G71227035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G71227035

      Abzweigung von Rundkette auf Flachkette, lichtgrau

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-12

      PDF
      298,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FKB9005 - Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech tiefschw.
      FKB9005
      Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech tiefschw.
      Preis
      68,80 €
      / Stück *
      68,80 €
      / Stück *
    • 2
      FKS9005 - Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m tiefschwarz
      FKS9005
      Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m tiefschwarz
      Preis
      65,20 €
      / Stück *
      65,20 €
      / Stück *
    • 3
      G71407035 - Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle lichtgrau
      G71407035
      Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle lichtgrau
      Preis
      25,50 €
      / Stück *
      25,50 €
      / Stück *
    • 4
      RK17035 - Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau
      RK17035
      Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau
      Preis
      66,00 €
      / Stück *
      66,00 €
      / Stück *
    • 5
      FK19005 - Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m tiefschwarz
      FK19005
      Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m tiefschwarz
      Preis
      77,00 €
      / Stück *
      77,00 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG