The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • G4303ANTH

Steckdose Master/Slave Wago Stecktechnik halogenfrei frontrastend anthrazit G4303ANTH

EAN
4012740195867
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Master-Steckdose immer in Farbe RAL 7035, lichtgrau

Steckdose Master/Slave Wago Stecktechnik halogenfrei frontrastend anthrazit

G4303ANTH

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung 8 Produkte verfügbar
  • Steck­ver­binder und Zubehör 3 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • H-Ver­teiler
  • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung
  • Steck­ver­binder und Zubehör
  • G4773

    H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem

    9,30 €  / Stück*
  • GKWAD03006

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz

    10,40 €  / Stück*
  • GKWAD03015

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz

    17,40 €  / Stück*
  • GKWAD03025

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz

    21,60 €  / Stück*
  • GKWAD03050

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz

    28,00 €  / Stück*
  • GKWAD13006

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

    19,50 €  / Stück*
  • GKWAD13015

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz

    32,80 €  / Stück*
  • GKWAD13025

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz

    40,90 €  / Stück*
  • GKWAD13050

    Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz

    53,20 €  / Stück*
  • G4703

    Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

    5,40 €  / Stück*
  • G4713

    Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1, 5-2, 5mm²

    5,40 €  / Stück*
  • G4700

    Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl

    28,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 - 250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Anthrazit
  • RAL Nummer
    7021
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    50 mm
  • Tiefe
    55 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Anreihbar, Schnapp­be­fes­ti­gung
Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    2x Schu­ko­steck­dosen
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Ohne Deckel
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Funk­ti­onen
  • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
    Nein
  • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild G4303ANTH | Hager Deutschland

    Produktbild G4303ANTH

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt G4303ANTH | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G4303ANTH

    Steckdose Master/Slave Wago Stecktechnik halogenfrei frontrastend anthrazit

    PDF
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG