Auslauf

Steckdose Master/Slave Wago Stecktechnik halogenfrei C-Profil Einbau cremeweiß G43029001

EAN
4012740195805
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Master-Steckdose immer in Farbe RAL 7035, lichtgrau

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­ver­binder und Zubehör 3 Produkte verfügbar
  • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung 32 Produkte verfügbar
  • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Sicherheit
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Farbe
    Creme­weiß
  • RAL Nummer
    9001
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    C-Profil
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Anreihbar, Schnapp­be­fes­ti­gung
Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    2x Schu­ko­steck­dosen
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Zuge­hö­rige Serien
    Hager Steck­dose 80mm BRx, Hager Steck­dose 100mm BRx, Hager Steck­dose 120mm BRx

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.