The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­ein­bau­dosen für CEE-­Ge­räte, Blen­denset und Gerä­te­blenden
    • G33747035
    EAN
    4012740909556
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T020
    • Gerä­te­ein­bau­dosen für CEE-­Ge­räte, Blen­denset und Gerä­te­blenden

    Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau G33747035

    Preis
    10,00 €
    / Stück *
    10,00 €
    / Stück *
    Für BR Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich zum Blendenset die entsprechende Geräteblende benötigt und der Rahmen des Blendensets mit der flachen Seite zur Geräteblende hin montiert werden.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau

    G33747035

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose
    • G2744

      Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm

      56,80 €  / Stück*
    • G2745

      Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm

      56,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      96 mm
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      52 mm
    • Breite der Öffnung
      61 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      CEE-­Ge­rä­te­ein­bau­dose
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G33747035
    PDF
    RoHS Report G33747035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G33747035 | Hager Deutschland

      Produktbild G33747035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G33747035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G33747035

      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für G2744 - Geräteeinbaudose für BR, CEE Steckdosen 60/70 mm (Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für G2744 - Geräteeinbaudose für BR, CEE Steckdosen 60/70 mm (Stand: 06.2017)

      Bedienungsanleitung International 2017-05-15

      PDF
      2,52 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      G3375LAN - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium
      G3375LAN
      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium
      Preis
      12,40 €
      / Stück *
      12,40 €
      / Stück *
    • 2
      R8152VERZ - Blende CEE-Steckdose aus Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm verzinkt
      R8152VERZ
      Blende CEE-Steckdose aus Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm verzinkt
      Preis
      13,80 €
      / Stück *
      13,80 €
      / Stück *
    • 3
      G33759016 - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
      G33759016
      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
      Preis
      10,80 €
      / Stück *
      10,80 €
      / Stück *
    • 4
      G3374LAN - Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
      G3374LAN
      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu
      Preis
      12,50 €
      / Stück *
      12,50 €
      / Stück *
    • 5
      BRA1201CEEELN - Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1201CEEELN
      Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      17,70 €
      / Stück *
      17,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau

    Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System.

    Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine entsprechende Geräteblende benötigt.

    Länge: 97 mm
    Oberteil Breite: 80 mm
    Höhe der Öffnung: 52 mm
    Breite der Öffnung: 61 mm
    Anzahl Einheiten: 1
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): CEE-Geräteeinbaudose
    Schnittkaschierend: Ja
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Polycarbonat (PC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : G33747035
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG