Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau cremeweiß G003009001
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
H-Verteiler 1 Produkte verfügbar -
Anschluss-/Verbindungsleitung 8 Produkte verfügbar -
Steckverbinder und Zubehör 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 - 250 V
-
Nennstrom16 A
-
Höhe120 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe61 mm
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 4 mm²
-
Polanzahl2
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequenz50 - 60 Hz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild G003009001
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt G003009001
Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau cremeweiß
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für G003003020, G004003020, GS12003020 - Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil / Steckdose (Stand: 10.2012)
Bedienungsanleitung International 2012-10-23
PDF1,20 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-19
PDF70,31 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.