The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
  • Zubehör für Vertei­ler­schränke
  • FZ980
  • Zubehör für Vertei­ler­schränke

Schubstangen, univers, 500mm, für IP44/54, mittensymmetrisch FZ980

EAN
3250612764822
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
95,70 €
/ Stück *
95,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Schubstangen, univers, 500mm, für IP44/54, mittensymmetrisch

FZ980

  • Zubehör
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 18 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FR35E

    Schrank, univers, IP55/I, 500x1300x275mm

    1.580,70 €  / Stück*
  • ZB015T

    Anschlusssockel, univers, 500x1300x205mm, SchutzklasseI, IP44, 180Platzeinheiten

    759,80 €  / Stück*
  • ZB014T

    Anschlusssockel, univers, 500x1050x205mm, Schutzklasse, IP44, 144Platzeinheiten

    658,20 €  / Stück*
  • ZB011T

    Anschlusssockel, univers, IP44, Schutzklasse I, 500x300x205mm (HxBxT), 36PLE

    365,40 €  / Stück*
  • FP35TN2

    Schrank, univers, IP44/I, 500x1300x205mm, leer

    892,90 €  / Stück*
  • FP34TN2

    Schrank, univers, IP44/I, 500x1050x205mm, leer

    740,80 €  / Stück*
  • FP33TN2

    Schrank, univers, IP44/I, 500x800x205mm, leer

    587,60 €  / Stück*
  • FP32TN2

    Schrank, univers, IP44/I, 500x550x205mm, leer

    468,00 €  / Stück*
  • FP31TN2

    Schrank, univers, IP44/I, 500x300x205mm, leer

    392,80 €  / Stück*
  • FR34S

    Schrank, univers, IP55/II, 500x1050x275mm

    1.394,40 €  / Stück*
  • FR34E

    Schrank, univers, IP55/I, 500x1050x275mm

    1.328,20 €  / Stück*
  • FR33E

    Schrank, univers, IP55/I, 500x800x275mm

    1.131,50 €  / Stück*
  • FR32E

    Schrank, univers, IP55/I, 500x550x275mm

    913,40 €  / Stück*
  • FR31E

    Schrank, univers, IP55/I, 500x300x275mm

    646,50 €  / Stück*
  • FR35S

    Schrank, univers, IP55/II, 500x1300x275mm

    1.659,90 €  / Stück*
  • FR31S

    Schrank, univers, IP55/II, 500x300x275mm

    678,80 €  / Stück*
  • FR32S

    Schrank, univers, IP55/II, 500x550x275mm

    959,30 €  / Stück*
  • FR33S

    Schrank, univers, IP55/II, 500x800x275mm

    1.188,00 €  / Stück*

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FZ980
PDF
Hager RoHS Report FZ980
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ980 | Hager Deutschland

    Produktbild FZ980

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ980 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ980

    Schubstangen, univers, 500mm, für IP44/54, mittensymmetrisch

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 05.2015)

    FZ98x - Ersatz-Schubstangen

    PDF
    582,17 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ164N - Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
    FZ164N
    Türen, univ., rechts + links, transp., RAL 9010, für Schrank, IP44, 1100x1050mm
    Preis
    700,20 €
    / Set *
    700,20 €
    / Set *
  • 2
    FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    FZ106N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    Preis
    318,70 €
    / Stück *
    318,70 €
    / Stück *
  • 3
    FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    FZ104N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    Preis
    269,90 €
    / Stück *
    269,90 €
    / Stück *
  • 4
    FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    FZ102N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    Preis
    361,40 €
    / Stück *
    361,40 €
    / Stück *
  • 5
    FZ801B - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
    FZ801B
    Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
    Preis
    47,20 €
    / Stück *
    47,20 €
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG