The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Vertei­ler­sys­teme bis 1600 A
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • FZ915XE
    EAN
    7611919323895
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H104
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke

    Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x100x600 RAL9005 FZ915XE

    Preis
    247,60 €
    / Stück *
    247,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x100x600 RAL9005

    FZ915XE

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 1 Produkte verfügbar
    • Schrank­ver­bin­dungen 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 2 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • FZ801XE

      Seitenträger für Tiefe 600mm

      88,40 €  / Set*
    • FZ416XE

      Sockelverschraubung M8x50

      25,30 €  / Set*
    • FZ805N

      Kabelabfangschiene, univers, IP54, SKI / II, zur Montage im Sockel, 5 feldig

      56,00 €  / Stück*
    • MES-CPSTB135

      Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 1350mm

      85,30 €  / Stück*

    Passend zu

    • FG25XE

      Anreihstandverteiler IP41 1350x2000x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

      2.927,90 €  / Stück*
    • FG35XE

      Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt

      3.132,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      1349 mm
    • Tiefe
      575 mm
    • Einbaubreite
      1350 mm
    • Einbau­tiefe
      600 mm
    Ausstat­tung
    • Schrank­so­ckel
      Sockel komplett
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP41
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Anreihbar
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Tief­schwarz
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ915XE
    PDF
    RoHS Report FZ915XE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ915XE | Hager Deutschland

      Produktbild FZ915XE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ915XE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ915XE

      Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x100x600 RAL9005

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

      PDF
      1,71 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ829 - Wandbefestigungslaschen, univers, für FR/FS Schränke
      FZ829
      Wandbefestigungslaschen, univers, für FR/FS Schränke
      Preis
      20,60 €
      / Stück *
      20,60 €
      / Stück *
    • 2
      FZ801B - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      FZ801B
      Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke
      Preis
      48,30 €
      / Stück *
      48,30 €
      / Stück *
    • 3
      FZ801A - Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 100mm Sockel FR/FS Schränke
      FZ801A
      Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 100mm Sockel FR/FS Schränke
      Preis
      42,30 €
      / Stück *
      42,30 €
      / Stück *
    • 4
      FZ776A - Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken
      FZ776A
      Adapter für vertikale Verbindung von 1550mm breiten FR/FS Schränken
      Preis
      86,60 €
      / Stück *
      86,60 €
      / Stück *
    • 5
      FZ775A - Adapter für vertikale Verbindung von 1300mm breiten FR/FS Schränken
      FZ775A
      Adapter für vertikale Verbindung von 1300mm breiten FR/FS Schränken
      Preis
      76,90 €
      / Stück *
      76,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP41 1350x100x600 RAL9005

    Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.
    Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist einbaubar.

    Höhe: 100 mm
    Breite: 1349 mm
    Tiefe: 575 mm
    Schutzklasse: Schutzklasse I
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP41
    Montageart: Anreihbar
    Geeignet für Aussenbereich: Nein
    Farbe: Tiefschwarz
    Werkstoff: Stahl

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: FZ915XE
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG