Schubstangen,asymmetrisch, univers, für IP54 Schließung, für Schrankhöhe 1850mm FZ832N

EAN
3250612778300
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
90,40 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 6 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1850 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schubstangen,asymmetrisch, univers, für IP54 Schließung, für Schrankhöhe 1850mm

Schubstangen zum Einbau von Schließungen mit Schwenkhebelgriff, für passenden Schrank.

Höhe: 1850 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ832N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.