Leitungseinführung, univers, IP55, Blech, ohne Vorprägungen, geschraubt FZ422
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 254 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe5 mm
-
Breite232 mm
-
Tiefe120 mm
-
Mit VorprägungenNein
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ422
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FZ422
Leitungseinführung, univers, IP55, Blech, ohne Vorprägungen, geschraubt
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ404, FZ415E, FZ422, FZ447 - Schrank-Zubehör (Stand: 02.2018)
Montageanleitung International 2018-04-09
PDF557,40 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Konformitätserklärung International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Ausschreibungstext
Leitungseinführungen aus Stahlblech für oben und unten, ohne Vorprägung, Schutzklasse I, mit Dichtung IP54, für passenden Schrank.
Höhe: 5 mm
Breite: 232 mm
Tiefe: 120 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
RAL Nummer: 7035
Farbe: Lichtgrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ422
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.