The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • Zubehör für feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • FZ294N
    EAN
    3250612776900
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Zubehör für feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

    Ausgleichsrahmen 1045x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand FZ294N

    Preis
    794,20 €
    / Stück *
    794,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausgleichsrahmen 1045x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand

    FZ294N

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1045 mm
    • Breite
      575 mm
    • Tiefe
      22 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    • Werk­stoff
      Stein­wolle
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Zubehör
    • Zubehör Schaltschrank
      Monta­ge­rahmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FZ294N
    PDF
    RoHS Report FZ294N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ294N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ294N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ294N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ294N

      Ausgleichsrahmen 1045x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 31 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 31

      Fluchtwege sichern - Funktionen erhalten (15DE0039)

      PDF
      3,98 MB
      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ272N - Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel
      FZ272N
      Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel
      Preis
      405,70 €
      / Stück *
      405,70 €
      / Stück *
    • 2
      FZ297N - Ausgleichsrahmen 1195x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      FZ297N
      Ausgleichsrahmen 1195x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      Preis
      810,90 €
      / Stück *
      810,90 €
      / Stück *
    • 3
      FZ300N - Ausgleichsrahmen 1195x1295x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      FZ300N
      Ausgleichsrahmen 1195x1295x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      Preis
      1.098,30 €
      / Stück *
      1.098,30 €
      / Stück *
    • 4
      FZ298N - Ausgleichsrahmen 1195x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      FZ298N
      Ausgleichsrahmen 1195x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      Preis
      878,70 €
      / Stück *
      878,70 €
      / Stück *
    • 5
      FZ302N - Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      FZ302N
      Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
      Preis
      963,20 €
      / Stück *
      963,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausgleichsrahmen 1045x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand

    Elektro-Ausgleichsrahmen F30 auf Massivwand als zusätzlicher Rahmen für passende Wandaufsatztür F30/„I30“ für die Überdeckung hervorstehender Elemente wie zum Bespiel teilversenkt Unterputz-Verteilerschrank.
    Hinweis: Um den Wandabstand der Wandaufsatztür zu erweitern können bis zu 3 Ausgleichsrahmen verwendet werden.

    Höhe: 1045 mm
    Breite: 575 mm
    Tiefe: 22 mm
    Farbe: Steingrau
    RAL Nummer: 7030
    Werkstoff: Steinwolle
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ294N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG