The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FZ236XFL

Stahlblechtüre ASV ohne Verschluss IP41 800x2000 RAL nach Wahl FZ236XFL

EAN
7611919384070
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Stahlblechtüre ASV ohne Verschluss IP41 800x2000 RAL nach Wahl

FZ236XFL

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche 4 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 12 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche
  • Schließ­system
  • FZ757M

    Plantasche magnetisch DIN A4

    16,30 €  / Stück*
  • FZ757A5

    Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

    14,90 €  / Stück*
  • FZ757A4

    Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

    14,10 €  / Stück*
  • FZ795XW

    Plantasche klein für Anreihstandverteiler für Türbreite >500mm

    55,40 €  / Stück*
  • FZ530N

    Schließung, univers, Knebelgriff, für Schrank IP44/IP54

    70,60 €  / Stück*
  • FZ531N

    Schließung, univers, Knebelgriff, Schließ-Nr. 1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

    122,20 €  / Stück*
  • FZ532N

    Schließung, univers, Klinkengriff, für Schrank IP44/IP54

    103,20 €  / Stück*
  • FZ533N

    Schließung, univers, Klinkengriff, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, IP44/IP54

    152,20 €  / Stück*
  • FZ534N

    Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54

    93,70 €  / Stück*
  • FZ535N

    Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, plombierbar, für IP44/54

    105,80 €  / Stück*
  • FZ530

    Schließung, univers, T-Griff

    69,20 €  / Stück*
  • FZ531

    Schließung, univers, T-Griff, abschließbar, EK333

    120,10 €  / Stück*
  • FZ532

    Schließung, univers, Klinkengriff

    101,60 €  / Stück*
  • FZ533

    Schließung, univers, Klinkengriff, abschließbar, EK333, mit 2 Schlüsseln

    149,90 €  / Stück*
  • FZ534

    Schließung, univers, Schwenkhebelgriff

    92,40 €  / Stück*
  • FZ535

    Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

    104,20 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1896 mm
  • Breite
    795 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
Werk­stoff
  • Farbe
    Kunden­spe­zi­fisch
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP41
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FZ236XFL
PDF
Hager RoHS report FZ236XFL
PDF

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ236XFL | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ236XFL

    Stahlblechtüre ASV ohne Verschluss IP41 800x2000 RAL nach Wahl

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG