Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:950xB:1050mm FZ147N

EAN
3250612780501
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
Preis
332,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    919 mm
  • Breite
    498 mm
  • Tiefe
    12 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.