Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:650xB:800mm FZ141N

EAN
3250612780419
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
Preis
210,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    619 mm
  • Breite
    248 mm
  • Tiefe
    12 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:650xB:800mm

Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

Höhe: 619 mm
Breite: 248 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Anschlagtür
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Anzahl Felder: 1
Schutzart IP: IP44
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ141N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.