The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FZ072

Tür,links,für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 1050mm,P24W FZ072

EAN
3250612760725
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Tür,links,für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 1050mm,P24W

FZ072

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 9 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 6 Produkte verfügbar
  • Einsatz für Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schließ­system
  • Plan­ta­sche
  • Einsatz für Schließ­system
  • FZ453N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

    24,80 €  / Stück*
  • FZ452N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

    24,80 €  / Stück*
  • FZ451N

    Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

    23,00 €  / Stück*
  • FZ597N

    Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

    24,70 €  / Stück*
  • FZ501N

    Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

    10,60 €  / Stück*
  • FZ502N

    Schließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

    10,60 €  / Stück*
  • FZ503N

    Schließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

    10,60 €  / Stück*
  • FZ504N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54

    61,10 €  / Stück*
  • FZ518N

    Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

    87,90 €  / Stück*
  • FZ707

    Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

    35,40 €  / Stück*
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

    4,50 €  / Stück*
  • FZ757M

    Plantasche magnetisch DIN A4

    16,30 €  / Stück*
  • FZ757A5

    Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

    14,90 €  / Stück*
  • FZ757A4

    Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

    14,10 €  / Stück*
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

    35,00 €  / Stück*
  • FZ529W

    Schließung, univers, Vierkant 8mm mit Schlitz, Ersatzteil für Schrank IP54

    20,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    950 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    15 mm
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Teiltür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I, Schutz­klasse II
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
  • Schlie­ßungstyp
    3-Punkt Schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FZ072
PDF

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ072 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ072

    Tür,links,für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 1050mm,P24W

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG