The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FZ060

Tür, univers, für IP54 Schrank H1250 x B800 FZ060

EAN
3250612760602
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Tür, univers, für IP54 Schrank H1250 x B800

FZ060

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 9 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 6 Produkte verfügbar
  • Einsatz für Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schließ­system
  • Plan­ta­sche
  • Einsatz für Schließ­system
  • FZ453N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

    24,80 €  / Stück*
  • FZ452N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

    24,80 €  / Stück*
  • FZ451N

    Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

    23,00 €  / Stück*
  • FZ597N

    Schließung, univers, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54, Schließ-Nr. 1242E

    24,70 €  / Stück*
  • FZ501N

    Schließung, univers, Doppelbart 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

    10,60 €  / Stück*
  • FZ502N

    Schließung, univers, Dreikantverschluss 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

    10,60 €  / Stück*
  • FZ503N

    Schließung, univers, Vierkantverschluss, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP54

    10,60 €  / Stück*
  • FZ504N

    Schließung, univers, Schließ-Nr.1333, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP54

    61,10 €  / Stück*
  • FZ518N

    Schließung, univers, Schwenkhebel mit Schließ-Nr. E455 mit 2 Schlüsseln, IP44/54

    87,90 €  / Stück*
  • FZ707

    Plantasche, Stahlblech, mit Befestigungsschrauben für Türmontage

    35,40 €  / Stück*
  • FZ794

    Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

    4,50 €  / Stück*
  • FZ757M

    Plantasche magnetisch DIN A4

    16,30 €  / Stück*
  • FZ757A5

    Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte

    14,90 €  / Stück*
  • FZ757A4

    Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte

    14,10 €  / Stück*
  • FZ818

    Plantasche, Kunststoff, DIN A4, selbstklebend

    35,00 €  / Stück*
  • FZ529W

    Schließung, univers, Vierkant 8mm mit Schlitz, Ersatzteil für Schrank IP54

    20,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1250 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    15 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Teiltür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
  • Schlie­ßungstyp
    3-Punkt Schloss

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ060 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ060

    Tür, univers, für IP54 Schrank H1250 x B800

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG