Preis
197,70 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 32 Produkte verfügbar
  • Kabel­hal­te­klammer für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 6 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    919 mm
  • Breite
    519 mm
  • Tiefe
    12 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Teiltür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Rechts
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Reihen
    6
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schlie­ßungstyp
    Stan­gen­schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ014N | Hager Deutschland

    Produktbild FZ014N

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)

    Montageanleitung International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
    Bild Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

    Montageanleitung International 2013-11-15

    PDF
    283,79 kB
    Bild Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

    Montageanleitung International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
    Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 46

    Tipps de-DE 2023-04-03

    PDF
    6,68 MB
  • Katalog

    Bild Feldverteiler Unterputz | Hager Deutschland

    Feldverteiler Unterputz

    Katalog de-DE 2022-04-11

    PDF
    10,50 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Feldverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Feldverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    9,15 MB
    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
    Bild Technischer Anhang - Zählerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,04 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2021-09) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2021-09)

    Handbuch en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.