The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
  • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
  • FWU00L1
  • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör

Versteifungsleiste 1-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil FWU00L1

EAN
3250610134733
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H112
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
10,90 €
/ Stück *
10,90 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Versteifungsleiste 1-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil

FWU00L1

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 22 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • KXA04LH

    Durchgangsklemme-Phase 4mm², 800V-32A, Schraubtechnik

    0,89 €  / Stück*

Passend zu

  • FWU41D

    Feldverteiler UP 48PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm

    407,00 €  / Stück*
  • FWU81L

    Mauerkasten 96PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm

    275,00 €  / Stück*
  • FWU71L

    Mauerkasten 84PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm

    259,90 €  / Stück*
  • FWU61L

    Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

    244,90 €  / Stück*
  • FWU51L

    Mauerkasten 60PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

    229,80 €  / Stück*
  • FWU41L

    Mauerkasten 48PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm

    214,80 €  / Stück*
  • FWU31L

    Mauerkasten 36PLE, leer, o.BR und Tür, SKII Nischenmaße 507x315x115mm

    199,90 €  / Stück*
  • FWU81D

    Feldverteiler UP 96PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1257x315x115mm

    500,20 €  / Stück*
  • FWU71D

    Feldverteiler UP 84PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm

    481,80 €  / Stück*
  • FWU61D

    Feldverteiler UP 72PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

    460,50 €  / Stück*
  • FWU51D

    Feldverteiler UP 60PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

    439,40 €  / Stück*
  • FWU31S

    Feldverteiler UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm

    495,20 €  / Stück*
  • FWU31D

    Feldvert. UP 36PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm

    394,30 €  / Stück*
  • FWU71S

    Feldverteiler UP 84PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x315x115mm

    886,30 €  / Stück*
  • FWU61S

    Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x315x115mm

    717,70 €  / Stück*
  • FWU51S

    Feldverteiler UP 60PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

    549,90 €  / Stück*
  • FWU41S

    Feldverteiler UP 48PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm

    529,10 €  / Stück*
  • FWU31A

    Feldvert. UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm

    470,00 €  / Stück*
  • FWU41A

    Feldverteiler UP 48PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x315x115mm

    495,20 €  / Stück*
  • FWU51A

    Feldverteiler UP 60PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

    515,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    12 mm
  • Breite
    298 mm
  • Tiefe
    35 mm
  • Länge
    298 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration FWU00L1
PDF
Hager RoHS Report FWU00L1
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FWU00L1 | Hager Deutschland

    Produktbild FWU00L1

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FWU00L1 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FWU00L1

    Versteifungsleiste 1-feldrig, univers FW, mit Schrauben, als Ersatzteil

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch univers FW (DE, 2023-03) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FW (DE, 2023-03)

    Handbuch de-DE 2023-03-28

    PDF
    6,50 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ106N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    FZ106N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:800xB:550mm
    Preis
    318,70 €
    / Stück *
    318,70 €
    / Stück *
  • 2
    FZ104N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    FZ104N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:650xB:550mm
    Preis
    269,90 €
    / Stück *
    269,90 €
    / Stück *
  • 3
    FZ102N - Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    FZ102N
    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1100xB:550mm
    Preis
    361,40 €
    / Stück *
    361,40 €
    / Stück *
  • 4
    FZ791N - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    FZ791N
    Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010
    Preis
    16,80 €
    / Stück *
    16,80 €
    / Stück *
  • 5
    FZ453N - Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    FZ453N
    Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
    Preis
    24,80 €
    / Stück *
    24,80 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG