![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0, 75m verzinkt FWK9502100VERZ
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Potentialausgleichsverbinder 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FeuerwiderstandsklasseE30, E60
-
Anzahl der beflammbaren Seiten3
-
BodenlochungJa
-
Höhe142 mm
-
Breite300 mm
-
Länge750 mm
-
Innenhöhe49 mm
-
Innenbreite204 mm
-
Lichter innerer Querschnitt9996 - 9996 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)43
-
WerkstoffGips, Stahl
-
OberflächeVerzinkt
-
FarbeZink
-
UmmantelungswerkstoffStahl
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Trennwände möglichJa
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FWK9502100VERZ
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FWK3500600VERZ, FWK9500600VERZ - Brandschutzkanal (DE, Stand: 03.2003)
Montageanleitung International 2005-10-20
PDF348,43 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
Technische Broschüre de-DE 2011-11-29
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Tipps de-DE 2009-10-19
PDF617,58 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.FWK
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,08 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Produktzertifikat
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90)
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF1,02 MBAllgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-BWU03-I 17.9.2 (Wand, Decke, E60/E90) - Verlängerung
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF123,77 kBAllgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (ABP) FWK9 P-MPA-E-99-062 (abgehängte Montage, E30)
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF5,34 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF1,01 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBGutachterliche Stellungnahme: Kanaltragsystem KTS in Verbindung mit Kanalsystemen FWK30 und FWK90 GA-2015/082 -Mey (Verlängerung, 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-04
PDF633,94 kBVKF-ZULASSUNG 027431 - FWK90 E30-E60
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF120,75 kB -
Konformitätserklärung
CE Zertifikat FWK
Konformitätserklärung International 2017-01-13
PDF679,92 kBT113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9
Konformitätserklärung International 2022-02-03
PDF222,40 kB
Ausschreibungstext
Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 17.9.2.
Feuerwiderstandsklasse: E30
E60
Anzahl der beflammbaren Seiten: 3
Bodenlochung: Ja
Höhe: 142 mm
Breite: 300 mm
Länge: 750 mm
Innenhöhe: 49 mm
Innenbreite: 204 mm
Lichter innerer Querschnitt: 9996 - 9996 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 43
Werkstoff: Gips
Stahl
Oberfläche: Verzinkt
Ummantelungswerkstoff: Stahl
Farbe: Zink
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Trennwände möglich: Ja
Anzahl steckbare Trennwände: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWK9502100VERZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.