The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FP23SN

Schrank, univers, IP44/II, 1950x800x205mm, leer FP23SN

EAN
3250612666492
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schrank, univers, IP44/II, 1950x800x205mm, leer

FP23SN

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (23)
    • Sammelschie­nen­ver­binder 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar
    • Schrank­ver­bin­dungen 2 Produkte verfügbar
    • Kabel­ver­schrau­bung 7 Produkte verfügbar
    • Sockel­leisten 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Sockel­leisten
    • Rangier­kanal
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Schließ­system
    • Lack­stift
    • ZM75S

      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm

      789,40 €  / Stück*
    • FZ365N

      Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten

      15,50 €  / Stück*
    • FZ703

      Abfangschiene, univers, für Standverteiler, 3-feldig

      64,70 €  / Stück*
    • FZ421

      Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54

      7,70 €  / Stück*
    • FZ714

      Verbindungssatz, univers, für Sockel

      7,70 €  / Stück*
    • FZ737B

      Verbindungssatz, univers Z, für Schrankverbindung IP44/54 horizontal

      49,90 €  / Stück*
    • VZ050M

      Kabelverschraubung, univers, IP65 M50, Kunststoff

      21,90 €  / Stück*
    • VZ063M

      Kabelverschraubung, univers, IP65 M63, Kunststoff

      26,60 €  / Stück*
    • VZ016M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff

      3,01 €  / Stück*
    • VZ020M

      Kabelverschraubung, vector, IP65, M20, Kunststoff

      4,40 €  / Stück*
    • VZ025M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M25, Kunststoff

      7,81 €  / Stück*
    • VZ032M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M32, Kunststoff

      11,60 €  / Stück*
    • VZ040M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

      19,30 €  / Stück*
    • FZ623N

      Sockel, univers, 200x800x205mm

      346,80 €  / Stück*
    • FZ613N

      Sockel, univers, 100x800x205mm

      249,30 €  / Stück*
    • FZ443N

      Kabelrangierkanal, 3-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 800 x 135mm, RAL9010,

      116,50 €  / Stück*
    • FZ404

      Leitungseinführung, univers, Kunststoff, ohne Vorprägungen

      31,20 €  / Stück*
    • FZ453N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      24,80 €  / Stück*
    • FZ452N

      Schließung, univers, Schließ-Nr.405, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54

      24,80 €  / Stück*
    • FZ451N

      Schließung, univers, Vierkantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ450N

      Schließung, univers, Dreikantverschluß, 7mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ449N

      Schließung, univers, Doppelbart, 3mm, mit 1 Schlüssel, für Schrank IP44/54

      23,00 €  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      16,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1800 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      6
    • Anzahl Reihen
      12
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      400 A

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FP23SN | Hager Deutschland

      Produktbild FP23SN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FP23SN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FP23SN

      Schrank, univers, IP44/II, 1950x800x205mm, leer

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FP21SN, FP22SN, FP23SN, FP24SN, FP25SN - Schrank, univers, IP44/II-IP54/II (Stand: 01.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FP21SN, FP22SN, FP23SN, FP24SN, FP25SN - Schrank, univers, IP44/II-IP54/II (Stand: 01.2013)

      Montageanleitung International 2013-01-24

      PDF
      1,67 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG