Eckschrank li IP55 600x2200x400 RALnW FG30XWFL
EAN
7611919537063
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Produkt nicht mehr lieferbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Sockelleisten 2 Produkte verfügbar -
Schrankverbindungen 2 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 1 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe2200 mm
-
Breite600 mm
-
Tiefe400 mm
Ausstattung
-
Mit MontageplatteNein
Konnektivität
-
MontageartAnreihbar
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.