Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm² EUS615

EAN
4012002246061
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T080
113,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­span­nung Uc nach IEC61643-1
    255 V
  • Schutz­pegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11
    1,50 kV
  • Schutz­pegel Up L-N/PEN IEC61643-11
    1300 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    16 A
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    6 kA
  • Nenna­bleitstoß­strom
    3 kA
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    44 mm
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Signal­geber
    Sirene
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    6
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC61643
    T3
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm²

Überspannungsfeinschutz mit akustischer Defektmeldung und Trennwandfunktion, mit 6x Leitungslitze 1,5 mm², für Gerätebecher GBVR300/400 und GTVR300/400.

Bemessungsspannung Uc nach IEC61643-1: 255 V
Schutzpegel Up L-PE/N-PE IEC61643-11: 1,50 kV
Nennspannung: 230 - 230 V
Nennstrom: 16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 16 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 6 kA
Nennableitstoßstrom: 3 kA
Breite: 71 mm
Tiefe: 44 mm
Netzform: TN-S
Signalgeber: Sirene
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 mm²
Polanzahl: 6
Schutzart IP: IP00

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EUS615
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

06842 945-9700
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.