The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör
    • ESC080
    EAN
    3250612401895
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H430
    • Instal­la­ti­ons­re­lais, Schütze, Last­ab­wurf und Zubehör

    Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V ESC080

    Preis
    31,30 €
    / Stück *
    31,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

    ESC080

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      6 A
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      240 V
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0,50
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1 - 6 mm²
    • Kontaktart
      1Ö+1S
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,10 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      11 mm
    • Tiefe
      60 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ESC080
    PDF
    RoHS Report ESC080
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ESC080 | Hager Deutschland

      Produktbild ESC080

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ESC080 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ESC080

      Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installation manual International 2021-10-13 | Hager Deutschland

      Installation manual International 2021-10-13

      Montageanleitung International 2022-07-27

      PDF
      1,08 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_Contactors.pdf | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_Contactors.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Contactors and Override Contactors.

      PDF
      197,47 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-12-01

      PDF
      283,97 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      255,11 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ESC427 - Installationsschütz 25A 2 Schließer und 2 Öffner 230V
      ESC427
      Installationsschütz 25A 2 Schließer und 2 Öffner 230V
      Preis
      101,40 €
      / Stück *
      101,40 €
      / Stück *
    • 2
      ESC425 - Installationsschütz, 25 A, 4 Schließer, 230 V
      ESC425
      Installationsschütz 25A 4 Schließer 230V
      Preis
      93,80 €
      / Stück *
      93,80 €
      / Stück *
    • 3
      ESC426 - Installationsschütz 25A 4 Öffner 230V
      ESC426
      Installationsschütz 25A 4 Öffner 230V
      Preis
      104,90 €
      / Stück *
      104,90 €
      / Stück *
    • 4
      ESC425S - Brummfreies Schütz / Schaltschütz, Reiheneinbau, 25A, 4S, 230V AC
      ESC425S
      Installationsschütz brummfrei 25A 4 Schließer 230V
      Preis
      99,30 €
      / Stück *
      99,30 €
      / Stück *
    • 5
      ESC463 - Schütz / Schaltschütz in Kompaktbauweise, 63A, 4S, 230V AC
      ESC463
      Installationsschütz 63A 4 Schließer 230V
      Preis
      248,60 €
      / Stück *
      248,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

    Zubehör für Installationsrelais oder -schütz.

    Bemessungsstrom IN: 6 A
    Isolationsspannung Ui: 240 V
    Anzahl Module: 0,50
    Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 6 mm²
    Kontaktart: 1Ö+1S

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: ESC080
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG