Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner 12V ERL418

EAN
3250612400812
Marke
Hager
VPE
6 Stücke
Preisgruppe
H430
100,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zusatz­ein­rich­tung für Reihen­ein­bau­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Sicherheits­trans­for­mator 1 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Kontaktart
    2Ö+2S
  • Anzahl der Kontakte
    4
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 10 mm²
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    440 V
  • Steu­er­span­nung AC
    12 - 12 V
  • Steu­er­span­nung DC
    0 - 0 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    1000000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    30000
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,50 W
  • Anzugs­ver­brauch
    21 VA
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35,75 mm
  • Tiefe
    60 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlie­ßer­kon­takte
    2
  • Anzahl Öffner­kon­takte
    2
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    1,20 - 1,20 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner 12V

Installationsrelais nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

Kontaktart: 2Ö+2S
Nennstrom: 16 A
Anzahl Module: 2
Isolationsspannung Ui: 440 V
Betriebstemperatur: -10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anzahl der Kontakte: 4
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1 - 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ERL418
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.