The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • EE828
    EAN
    3250612258284
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Monta­ge­zu­behör
    • Mehr sehen

    Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit EE828

    Preis
    14,00 €
    / Stück *
    14,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit

    EE828

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    Texte
    • Monta­geart
      Für Decken­mon­tage

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EE828
    PDF
    RoHS Report EE828
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE828 | Hager Deutschland

      Produktbild EE828

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE828 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE828

      Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-07-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-07-17

      PDF
      105,41 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85345179 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      85345179
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.1 polarweiß, glänzend
      Preis
      208,70 €
      / Stück *
      208,70 €
      / Stück *
    • 2
      85345182 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1 weiß, glänzend
      85345182
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1 weiß, glänzend
      Preis
      203,50 €
      / Stück *
      203,50 €
      / Stück *
    • 3
      85346188 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85346188
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *
    • 4
      TRE600 - Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      TRE600
      Funk- Außenbewegungsmelder IP55 mit LED- Strahler, quicklink, weiß
      Preis
      403,30 €
      / Stück *
      403,30 €
      / Stück *
    • 5
      85345188 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85345188
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Außenbewegungsmelder Deckenadapter EE821/EE831 anthrazit

    Zur Montage der Bewegungsmelder EE82X und EE83X an Decke.

    Farbe: Anthrazit
    Montageart: Für Deckenmontage

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE828
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG