The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Decken­mon­tage
    • EE804A
    360°-Bewegungsmelder für Aufputzmontage, geeignet für Innenbereiche wie Flure. Erfasst Infrarotstrahlung bewegender Körper in 6 m Radius bei 2,5 m Montagehöhe. Ausgestattet mit Dämmerungsschalter, pyroelektrischem Sensor, einstellbarem Helligkeitswert und Einschaltdauer. Betriebsbereit durch werkseitige Einstellung, inklusive Testmodus.
    EAN
    3250612258765
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H540
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Decken­mon­tage

    Aufputz Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung EE804A

    Preis
    127,00 €
    / Stück *
    127,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz Bewegungsmelder 360°, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

    EE804A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder, Präsenz­melder
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einstel­lungen
    • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
      5 S - 30 Min
    • Anspre­chemp­find­lich­keit einstellbar
      Nein
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      400 W
    • Schaltschwelle
      5 - 1000 lx
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      105,50 mm
    • Einbau­tiefe
      0
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 3,5 m
    • Monta­ge­höhe
      2 - 4 m
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP21
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Ja
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Funk­tion
      Nur als Einzel­gerät einsetzbar
    • Monta­geart
      Montage Auf UP-Dose möglich, Für Decken­mon­tage
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +10%/-15%
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      6 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector infrared 360°, IP55, wall mounted, white (English)
    PDF
    390,39 kB
    REACH declaration EE804A
    PDF
    RoHS Report EE804A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EE804A | Hager Deutschland

      Produktbild EE804A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EE804A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EE804A

      Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EE804A-EE805A Präsenz/Bewegungsmelder 360° (DE, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EE804A-EE805A Präsenz/Bewegungsmelder 360° (DE, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung de-DE 2017-10-16

      PDF
      915,13 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für EE804A-EE805A Präsenz/Bewegungsmelder 360° (en, 2017-09) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für EE804A-EE805A Präsenz/Bewegungsmelder 360° (en, 2017-09)

      Montageanleitung en-GB 2017-10-16

      PDF
      936,55 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-11-04

      PDF
      126,18 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TXD505 - KNX  Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      TXD505
      Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Einbau, Erfassung 30x5m
      Preis
      200,20 €
      / Stück *
      200,20 €
      / Stück *
    • 2
      EED515 - Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
      EED515
      Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
      Preis
      202,90 €
      / Stück *
      202,90 €
      / Stück *
    • 3
      TXC518 - Aufputz Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Erfassunghöhe 8m, für Lichtsteuerung
      TXC518
      Bewegungsmelder Highbay KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassunghöhe 8m
      Preis
      222,30 €
      / Stück *
      222,30 €
      / Stück *
    • 4
      TXC515 - Aufputz KNX Bewegungsmelder Korridor  360°, Erfassung 30x5m
      TXC515
      Bewegungsmelder Korridor KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m
      Preis
      213,80 €
      / Stück *
      213,80 €
      / Stück *
    • 5
      TXC513 - Aufputz KNX Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Erfassung Ø20m
      TXC513
      Präsenz-/ Bewegungsmelder KNX 360°, Aufputzmontage, Erfassung Ø20m
      Preis
      208,60 €
      / Stück *
      208,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

    360°-Bewegungsmelder mit erhöhter Erfassungsempfindlichkeit im zentralen Präsenz-Erfassungsbereich mit integriertem Dämmerungsschalter zur Aufputzmontage. Zur Anwendung im Innenbereich, beispielsweise: Flure, Eingangshalle o. ä. Der Melder reagiert auf die Infrarotstrahlung (Körperwärme) von sich bewegenden Körpern in einem Erfassungsdurchmesser von 6 m bei 2,5 m empfohlener Montagehöhe. Die Meldung erfolgt mittels eingebauten pyroelektrischen Sensors. Einstellung des Helligkeitswert und der Einschaltdauer über Potentiometer unter einer Öffnung am Gehäuse. Durch werkseitige Standardeinstellung sofort betriebsbereit. Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich.

    Erfassungswinkel: 360 - 360
    Ausführung Sensor: Bewegungsmelder
    Präsenzmelder
    Einstellbereich Verzögerungszeit: 5 S - 30 Min
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Breite: 105,50 mm
    Einbautiefe: 0 mm
    Empfohlene Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Farbe: Weiß
    Werkstoff: Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP21
    Montage auf: Aufputz
    Geeignet für Aussenbereich: Nein
    Funktion: Nur als Einzelgerät einsetzbar
    Anschlussart: Mit Schraubklemmen
    Montageart: Montage Auf UP-Dose möglich
    Für Deckenmontage

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EE804A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG