![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Dämmerungsschalter, 2 Kanal, 20kLux, Komfort EE202
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.EGN200
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
![EE002](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16202243/10/std.lang.all/EE002.webp)
Optionales Zubehör
-
Helligkeitssensor 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Einschaltverzögerungszeit30 s
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anzahl Module4
-
MontageartZur Montage Auf DIN-Hutschiene
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Höhe85 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe65 mm
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EE202
-
Montageanleitung
Installationsanleitung für EE202 - Dämmerungsschalter, 2 Kanal, 20kLux, Komfort (DE-EN-FR-NL, Stand: 01.2010)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF1,15 MBInstallationsanleitung für EE202 - Dämmerungsschalter, 2 Kanal, 20kLux, Komfort (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2010-01-11
PDF1,88 MB -
Bestellhilfe
Kleinverteiler und Modulargeräte
Bestellhilfe de-DE 2023-11-17
PDF7,45 MB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.