The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Decken- und Bode­n­an­schluss­säulen
    • Bode­n­an­schluss­säulen - tehalit DAP
    • DAP2806509016
    Die Bodenanschlusssäule aus Aluminium in Verkehrsweiß für 2-seitigen frontrastenden Einbau ermöglicht eine flexible Installation durch Leitungseinführung via Boden oder Aufbodenkanäle. Die robuste Bodenplatte gewährleistet Stabilität. Säule mit Oberteil vorbestückt, ermöglicht sie einfache Nachrüstung oder Anpassung von Anbaumodule, ohne das Grundprofil zu beschädigen. Optional sind Anbaumodule mit Kennzeichnungsschild für Stromkreise verfügbar.
    EAN
    4012740015837
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T150
    • Bode­n­an­schluss­säulen - tehalit DAP

    Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß DAP2806509016

    Preis
    459,20 €
    / Stück *
    459,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß

    DAP2806509016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      130 mm
    • Breite
      98 mm
    • Monta­ge­höhe
      0,65 - 0,65 m
    • Höhe­n­aus­gleich
      0
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      10800 - 10800 mm²
    • Säulen­form
      Recht­e­ckig
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      2
    Ausstat­tung
    • Einstellbar
      Nein
    • Orts­ver­än­der­lich
      Nein
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Unten
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Konfi­gu­ra­tion
    • Anzahl der Seiten zur Instal­la­tion
      doppelseitig

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Non-equipped service posts - series DAP45 & DAP80 & DBP45 (english)
    PDF
    393,82 kB
    REACH declaration DAP2806509016
    PDF
    RoHS Report DAP2806509016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DAP2806509016 | Hager Deutschland

      Produktbild DAP2806509016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DAP2806509016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DAP2806509016

      Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für DAP2457009010, DAP457009010, DAP806509010 - Bodenanschlusssäule (Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für DAP2457009010, DAP457009010, DAP806509010 - Bodenanschlusssäule (Stand: 09.2016)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      389,71 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,13 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      DAP80650ELN - Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m eloxiert
      DAP80650ELN
      Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0, 65m eloxiert
      Preis
      323,00 €
      / Stück *
      323,00 €
      / Stück *
    • 2
      DAP280650ELN - Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m eloxiert
      DAP280650ELN
      Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0, 65m eloxiert
      Preis
      438,20 €
      / Stück *
      438,20 €
      / Stück *
    • 3
      DAP806509016 - Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0,65m verkehrsweiß
      DAP806509016
      Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0, 65m verkehrsweiß
      Preis
      339,20 €
      / Stück *
      339,20 €
      / Stück *
    • 4
      BRAP08029016 - Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß
      BRAP08029016
      Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß
      Preis
      36,90 €
      / m *
      36,90 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß

    Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule mit Kennzeichnungsschild.

    Tiefe: 130 mm
    Breite: 98 mm
    Montagehöhe: 0,65 - 0,65 m
    Höhenausgleich: 0 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 10800 - 10800 mm²
    Säulenform: Rechteckig
    Oberteil Breite: 80 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2
    Einstellbar: Nein
    Ortsveränderlich: Nein
    Kabeleinführungsposition: Unten
    Geeignet für Deckenmontage: Nein
    Geeignet für Bodenmontage: Ja
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Lackiert
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: DAP2806509016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG