The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Decken- und Bode­n­an­schluss­säulen
    • Decke­n­an­schluss­säulen - tehalit DA
    • DAF8020009016
    EAN
    4012740015776
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T150
    • Decke­n­an­schluss­säulen - tehalit DA

    Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß DAF8020009016

    Preis
    830,00 €
    / Stück *
    830,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß

    DAF8020009016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    DAFF20009011
    DAFF20009011
    Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen graphitschwarz
    276,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    DAFF20007035
    DAFF20007035
    Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau
    276,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    DAC809016
    DAC809016
    Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
    50,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      65 mm
    • Breite
      98 mm
    • Monta­ge­höhe
      2 - 2 m
    • Höhe­n­aus­gleich
      0
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      5400 - 5400 mm²
    • Säulen­form
      Recht­e­ckig
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    Ausstat­tung
    • Einstellbar
      Nein
    • Orts­ver­än­der­lich
      Ja
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Oben
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    • Geeignet für Boden­mon­tage
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Konfi­gu­ra­tion
    • Anzahl der Seiten zur Instal­la­tion
      einseitig

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration DAF8020009016
    PDF
    RoHS Report DAF8020009016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DAF8020009016 | Hager Deutschland

      Produktbild DAF8020009016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DAF8020009016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DAF8020009016

      Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für DAF24520009010, DAF4520009010, DAF8020009010, DAFF20007021 - Zubehör (Stand: 09.2016)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
      Bild Mediensäule | Hager Deutschland

      Mediensäule

      Schule digital<br>Zukunftsfähige Installation für Unterrichtsräume (20DE0137)

      PDF
      5,56 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Konfi­gu­rieren Sie per Drag & Drop Ihre Unter­flur­ver­sor­gungs­ein­heit oder Decken- und Boden­an­schluss­säule.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DAS802500ELN - Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert
      DAS802500ELN
      Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2, 5-2, 8m Alu DA200 L=2, 45m eloxiert
      Preis
      746,60 €
      / Stück *
      746,60 €
      / Stück *
    • 2
      L5320 - Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 zweiseitig
      L5320
      Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 zweiseitig
      Preis
      95,90 €
      / Stück *
      95,90 €
      / Stück *
    • 3
      DAFF220009011 - Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen 2-seitig graphitschwarz
      DAFF220009011
      Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen 2-seitig graphitschwarz
      Preis
      392,20 €
      / Stück *
      392,20 €
      / Stück *
    • 4
      DAS8025009016 - Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß
      DAS8025009016
      Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2, 5-2, 8m DA200 L=2, 45m verkehrsweiß
      Preis
      945,40 €
      / Stück *
      945,40 €
      / Stück *
    • 5
      DAC2807035 - Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig lichtgrau
      DAC2807035
      Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig lichtgrau
      Preis
      66,00 €
      / Stück *
      66,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß

    Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

    Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden.

    Tiefe: 65 mm
    Breite: 98 mm
    Montagehöhe: 2 - 2 m
    Höhenausgleich: 0 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 5400 - 5400 mm²
    Säulenform: Rechteckig
    Oberteil Breite: 80 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
    Einstellbar: Nein
    Ortsveränderlich: Ja
    Kabeleinführungsposition: Oben
    Geeignet für Deckenmontage: Nein
    Geeignet für Bodenmontage: Nein
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Lackiert
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: DAF8020009016
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG