The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Decken- und Bode­n­an­schluss­säulen
    • Decke­n­an­schluss­säulen - tehalit DA
    • DAC2809016
    EAN
    4012740015714
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T150
    • Decke­n­an­schluss­säulen - tehalit DA

    Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig verkehrsweiß DAC2809016

    Preis
    66,00 €
    / Stück *
    66,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig verkehrsweiß

    DAC2809016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACH declaration DAC2809016
    PDF
    RoHS Report DAC2809016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DAC2809016 | Hager Deutschland

      Produktbild DAC2809016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DAC2809016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DAC2809016

      Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig verkehrsweiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Mediensäule | Hager Deutschland

      Mediensäule

      Schule digital<br>Zukunftsfähige Installation für Unterrichtsräume (20DE0137)

      PDF
      5,56 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

      EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

      Konformitätserklärung International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DAC809016 - Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
      DAC809016
      Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß
      Preis
      50,80 €
      / Stück *
      50,80 €
      / Stück *
    • 2
      DAS28031009016 - Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß
      DAS28031009016
      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3, 1-3, 4m DA200 L=3, 05m verkehrsweiß
      Preis
      1.623,40 €
      / Stück *
      1.623,40 €
      / Stück *
    • 3
      DAS2803100ELN - Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m eloxiert
      DAS2803100ELN
      Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3, 1-3, 4m Alu DA200 L=3, 05m eloxiert
      Preis
      1.306,40 €
      / Stück *
      1.306,40 €
      / Stück *
    • 4
      L5310 - Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 einseitig
      L5310
      Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 einseitig
      Preis
      73,70 €
      / Stück *
      73,70 €
      / Stück *
    • 5
      DAS802800ELN - Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert
      DAS802800ELN
      Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2, 8-3, 1m Alu DA200 L=2, 75m eloxiert
      Preis
      781,70 €
      / Stück *
      781,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig verkehrsweiß

    Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung.

    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : DAC2809016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG