The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • DAC2809010

Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig reinweiß DAC2809010

EAN
4012740907859
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

DAC2809016

Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig reinweiß

DAC2809010

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 6 Produkte verfügbar

Passend zu

  • DAS2802500ELN

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2, 5-2, 8m Alu DA200 L=2, 45m eloxiert

    1.155,40 €  / Stück*
  • DAS2802800ELN

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2, 8-3, 1m Alu DA200 L=2, 75m eloxiert

    1.208,80 €  / Stück*
  • DAS2803100ELN

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3, 1-3, 4m Alu DA200 L=3, 05m eloxiert

    1.263,40 €  / Stück*
  • DAS2803400ELN

    Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3, 4-3, 7m Alu DA200 L=3, 35m eloxiert

    1.317,60 €  / Stück*
  • DAK2802800ELN

    Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2, 8m eloxiert

    975,10 €  / Stück*
  • DAK2803400ELN

    Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3, 4m eloxiert

    1.082,60 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild DAC2809010 | Hager Deutschland

    Produktbild DAC2809010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt DAC2809010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt DAC2809010

    Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig reinweiß

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für DAS24527009010, DAS4527009010, DAS8025009010 - Deckenanschlusssäulen (Stand: 11.2018)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
    Bild Mediensäule | Hager Deutschland

    Mediensäule

    Schule digital<br>Zukunftsfähige Installation für Unterrichtsräume (20DE0137)

    PDF
    5,56 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung DA_DB_DE

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG