Hager

DABA5016019010

Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm reinweiß
Best-Nr.
DABA5016019010
EAN-Nr.
4012740825306
VPE
12 m
Preisgruppe
T150
Preis
76,00 € / m *

Technische Merkmale

  • Kanalhöhe
    • 50 mm
  • Kanalbreite
    • 160 mm
  • Länge
    • 3000 mm
  • Farbe
    • reinweiß
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Werkstoff
    • Aluminium
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für DABA5016019010

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - tehalit.DABA

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    263 KB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für DABAxx - Deckenanschlussbahn (DE-EN, Stand: 08.2019)

    PDF
    48 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlussbahn DABA
zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten:
Deckenanschlussbahn aus Aluminium, Formteile, Abhänger, Halter, Kupplungen und Adapter aus Stahlblech.

2-zügige Deckenanschlussbahn mit Abstand 55 mm, pro Bahngröße 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg.
2-zügige Deckenanschlussbahn mit Abstand 55 mm, pro Bahngröße 58 x 160 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg.


Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Deckenanschlussbahnen sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.

Universal-Adapter zur Befestigung von Leuchten oder Hinweisschilder und Schlauch-Adapter zur Anbindung von Stand-Säulen mit Flextechnik.

Hinweis: Deckenanschlussbahnen sind nur 2-zügig zu montieren. Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung an die EN 61537). Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm reinweiß
Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich.

Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

  • Kanalhöhe :50 mm
  • Kanalbreite :160 mm
  • Länge :3000 mm
  • Farbe :reinweiß
  • RAL Farbnummer :9010
  • Werkstoff :Aluminium
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA5016019010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.