The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Decke­n­an­schluss­bahnen
  • DABA5008059006
  • Decke­n­an­schluss­bahnen

Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium DABA5008059006

EAN
4012740206471
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T150
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
153,70 €
/ Stück *
153,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium

DABA5008059006

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • DABA5008019006

    Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm weißaluminium

    92,30 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    50 mm
  • Breite
    80 mm
  • Länge
    315 mm
  • Mate­ri­alstärke
    0,80 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Farbe
    Weißalu­mi­nium
  • RAL Nummer
    9006

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration DABA5008059006
PDF
Hager RoHS Report DABA5008059006
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild DABA5008059006 | Hager Deutschland

    Produktbild DABA5008059006

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt DABA5008059006 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt DABA5008059006

    Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    DABZAB7009006 - Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium
    DABZAB7009006
    Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium
    Preis
    140,00 €
    / Stück *
    140,00 €
    / Stück *
  • 2
    DABA501601ELN - Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm eloxiert
    DABA501601ELN
    Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm eloxiert
    Preis
    86,30 €
    / m *
    86,30 €
    / m *
  • 3
    DABA50080109016 - Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß
    DABA50080109016
    Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß
    Preis
    80,80 €
    / Stück *
    80,80 €
    / Stück *
  • 4
    DABZADFLR9006 - Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA weißaluminium
    DABZADFLR9006
    Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA weißaluminium
    Preis
    52,10 €
    / Stück *
    52,10 €
    / Stück *
  • 5
    DABA5016059016 - Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
    DABA5016059016
    Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß
    Preis
    161,80 €
    / Stück *
    161,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn.

Höhe: 50 mm
Breite: 80 mm
Länge: 315 mm
Materialstärke: 0,80 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Halogenfrei: Nein
Farbe: Weißaluminium
RAL Nummer: 9006

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : DABA5008059006
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG