The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Decke­n­an­schluss­bahnen
    • DABA50080109016
    EAN
    4012740015530
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T150
    • Decke­n­an­schluss­bahnen

    Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß DABA50080109016

    Preis
    83,60 €
    / Stück *
    83,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß

    DABA50080109016

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      70 mm
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration DABA50080109016
    PDF
    RoHS Report DABA50080109016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DABA50080109016 | Hager Deutschland

      Produktbild DABA50080109016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DABA50080109016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DABA50080109016

      Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DABA50160109006 - Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißaluminium
      DABA50160109006
      Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißaluminium
      Preis
      131,10 €
      / Stück *
      131,10 €
      / Stück *
    • 2
      DABA5008059006 - Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium
      DABA5008059006
      Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium
      Preis
      158,90 €
      / Stück *
      158,90 €
      / Stück *
    • 3
      DABA5008079016 - T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
      DABA5008079016
      T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
      Preis
      161,10 €
      / Stück *
      161,10 €
      / Stück *
    • 4
      DABA500809VERZ - Kupplung Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm
      DABA500809VERZ
      Kupplung Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 5
      DABA5016089006 - Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißalu
      DABA5016089006
      Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißalu
      Preis
      30,60 €
      / Set *
      30,60 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß

    Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn.

    Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 50 mm
    Breite: 80 mm
    Länge: 70 mm
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : DABA50080109016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG