The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Decke­n­an­schluss­bahnen
    • DABA500801ELN
    EAN
    4012740208444
    Marke
    Hager
    VPE
    24 m
    Preisgruppe
    T150
    • Decke­n­an­schluss­bahnen

    Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm eloxiert DABA500801ELN

    Preis
    81,90 €
    / m *
    81,90 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm eloxiert

    DABA500801ELN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kupp­lung
    • DABA500809VERZ

      Kupplung Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm

      34,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      3000 mm
    • Mate­ri­alstärke
      1,80 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Eloxiert
    • Farbe
      Alumi­nium

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration DABA500801ELN
    PDF
    RoHS Report DABA500801ELN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild DABA500801ELN | Hager Deutschland

      Produktbild DABA500801ELN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt DABA500801ELN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt DABA500801ELN

      Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm eloxiert

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DABA50160109006 - Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißaluminium
      DABA50160109006
      Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißaluminium
      Preis
      131,10 €
      / Stück *
      131,10 €
      / Stück *
    • 2
      DABA5008059006 - Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium
      DABA5008059006
      Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium
      Preis
      158,90 €
      / Stück *
      158,90 €
      / Stück *
    • 3
      DABA5008079016 - T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
      DABA5008079016
      T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß
      Preis
      161,10 €
      / Stück *
      161,10 €
      / Stück *
    • 4
      DABA500809VERZ - Kupplung Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm
      DABA500809VERZ
      Kupplung Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm
      Preis
      34,40 €
      / Stück *
      34,40 €
      / Stück *
    • 5
      DABA5016089006 - Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißalu
      DABA5016089006
      Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißalu
      Preis
      30,60 €
      / Set *
      30,60 €
      / Set *

    Ausschreibungstext

    Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm eloxiert

    Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 50 mm
    Breite: 80 mm
    Länge: 3000 mm
    Materialstärke: 1,80 mm
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Eloxiert
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Aluminium

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : DABA500801ELN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG