Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 63A 500mA Typ A CGA263D

EAN
3250611610236
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H250
180,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 4 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    500 mA
  • Schließ- und Abschalt­ver­mögen Idm
    1,50 kA
  • Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Inc nach EN61008-1
    6 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    63 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    63 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    63 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    63 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 45°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    63 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    56 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    49 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    40 A
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    253 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Ja
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • Schutzart IP
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    8,70 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Höhe über N.N.
    2000 m
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    4000
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Fehlerstromschutzschalter 2 polig 6kA 63A 500mA Typ A

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10), DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11) mit Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Polart: 1P+N
Nennstrom: 63 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 500 mA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Anzahl Module: 2
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : CGA263D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.