![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Brandschutz Kabelabschottung Schaum Set Dose/Formstück/Ventilzange ca. 2100cm³ BS90SET
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe100 mm
-
Inhalt Dose/Kartusche600 ml
-
Zubehör erforderlichNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BS90SET
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Schaum BS90*
Bedienungsanleitung International 2014-07-03
PDF289,15 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
Technische Broschüre de-DE 2011-11-29
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Tipps de-DE 2009-10-19
PDF617,58 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.FWK
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,08 MB -
Produktdatenblatt
Schalldämmung Prüfung Zertifkat L5804.PDF
Produktdatenblatt de-DE 2022-06-15
PDF371,33 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Produktzertifikat
Allgemeine Bauartgenehmigung zu BS90*
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF4,46 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBTEH_HOM_ETA_BS90*
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF2,14 MB -
Leistungserklärung
TEH_HOM_ETA_Leistungserkl_BS90*
Leistungserklärung International 2020-01-01
PDF271,63 kB
Ausschreibungstext
Brandschutz Schaum System 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Brandschutz Schaum-System bestehend aus: Brandschutzschaum mit Dose Brandschutzschaum 600 ml, Formstück 150x80x100mm, 3 x Sprührohr und Ventilzange. Das Abschottungsvolumen mit Brandschutzschaum und Formstück beträgt ca. 2100 cm³. Maximal zulässige Schottgröße: 500 cm², bei max. 50 cm Breite und max. 20 cm Höhe. Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 15 cm betragen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Brandschutz Schaum System 2K ist gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schädigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten.
Höhe: 100 mm
Inhalt Dose/Kartusche: 600 ml
Zubehör erforderlich: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BS90SET
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.