![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Sprührohr zu Brandschutz Schaum Dose BS90D 3 Stück BS90S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Ausführung der BrandabschottungMischrohr
-
Materialstärke370 mm
-
Zubehör erforderlichJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BS90S
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung Brandschutz Schaum BS90*
Bedienungsanleitung International 2014-07-03
PDF289,15 kB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
Technische Broschüre de-DE 2011-11-29
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 25
Tipps de-DE 2009-10-19
PDF617,58 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.FWK
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,08 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Produktzertifikat
Allgemeine Bauartgenehmigung zu BS90*
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
PDF4,46 MBGutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey (Verlängerung 07-2022)
Produktzertifikat International 2022-08-03
PDF885,27 kBTEH_HOM_ETA_BS90*
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF2,14 MB -
Leistungserklärung
TEH_HOM_ETA_Leistungserkl_BS90*
Leistungserklärung International 2020-01-01
PDF271,63 kB
Ausschreibungstext
Sprührohr passend zu Brandschutzschaum Dose 2K 600 ml, 3 Stück.
Ausführung der Brandabschottung: Mischrohr
Materialstärke: 370 mm
Zubehör erforderlich: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BS90S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266759/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT2_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.