Brandschutz Kabelabschottung Formstück zu Schaum S90 150x80x100mm BS90F

EAN
4012740222952
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
88,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    80 mm
  • Mate­ri­alstärke
    150 mm
Funk­ti­onen
  • Zubehör erfor­der­lich
    Ja
Sicherheit
  • Ausfüh­rung der Bran­dab­schot­tung
    Schaum­blöcke

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutz Kabelabschottung Formstück zu Schaum S90 150x80x100mm

Formstück zur Verkleinerung von Restöffnungen bei der Herstellung von Kabelabschottungen mittels Brandschutz Schaum nach DIN 4102.

Höhe: 100 mm
Breite: 80 mm
Materialstärke: 150 mm
Zubehör erforderlich: Ja
Ausführung der Brandabschottung: Schaumblöcke

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BS90F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.