Brandschutz Kabelabschottung Schaum S90 Dose ca. 900cm³ BS90D

EAN
4012740222921
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
Preis
234,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    280 mm
  • Außen­durch­messer
    66 mm
Ausstat­tung
  • Inhalt Dose/­Kar­tu­sche
    600 ml
Funk­ti­onen
  • Zubehör erfor­der­lich
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutz Kabelabschottung Schaum S90 Dose ca. 900cm³

Brandschutz Schaum 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Schaum 2K kombinierbar mit Formstück, Verarbeitung mithilfe von Sprührohr und Ventilzange, Schaumausbeute ca. 900 cm³, gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schädigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten.

Höhe: 280 mm
Außendurchmesser: 66 mm
Inhalt Dose/Kartusche: 600 ml
Zubehör erforderlich: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BS90D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.